17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 回転部 保守・点検作業は、電源を切ってから行うこと」

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 回転部 保守・点検作業は、電源を切ってから行うこと」

通常単価(税別)
1,5792,692
税込単価
1,7372,961
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
    警告 回転部 保守・点検作業は、電源を切ってから行うこと
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1組(10枚入)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
50×100
1組(10枚入)
1個
35×70
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,692
( 2,961 )
10日目
1,579
( 1,737 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 回転部 保守・点検作業は、電源を切ってから行うこと」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PL警告表示ラベル(ヨコ型) 「警告 回転部 保守・点検作業は、電源を切ってから行うこと」
PL警告ステッカー 50×100mm
PL警告ステッカー 35×70mm
PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 回転部 保守・点検作業は、電源を切ってから行うこと」
PL警告表示ラベル(ヨコ型)「警告 巻き込まれ注意」
PL警告表示ラベル(タテ型) 「警告 感電注意 電源部閉めておくこと」
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格1,579-1,962 -1,162 -1,579 -1,474 -1,200 -
通常出荷日8日目〜1日目〜在庫品1日目〜8日目2日目〜8日目〜
商品タイプステッカー--ステッカーステッカーステッカー
種類警告 回転部 保守・点検作業は、電源を切ってから行うこと--警告 回転部 保守・点検作業は、電源を切ってから行うこと警告 巻き込まれ注意 電源を切って停止を確認して下さい警告 感電注意 電源部閉めておくこと
材質PET--PETPETPET
内容量1組(10枚入)--1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト