17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配管識別方向表示ステッカー 「→(赤)」 19400シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配管識別方向表示ステッカー 「→(赤)」 19400シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3408-51

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・配管内物質の種類を色により分別し、流れる方向を矢印で表示することができます。
・<貼り付け方法>
・ステッカーの裏紙をはがし、定めた位置にあててから徐々にはがし取ります。
・表面を良くこすりながら貼り合わせてください

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
60×220
種類
白地、赤文字
材質
アルミ
内容量
1組(10枚入)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト