17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はしご(アルミ製)
エスコ
単管クランプ
大洋製器工業
単管クランプ (同径型)
トラスコ中山
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「水素ガス」

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「水素ガス」

通常単価(税別)
1,3042,308
税込単価
1,4342,539
通常出荷日:8日目

【特長】・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • 種類
    水素ガス
  • マンセル記号
    2.5Y8/6
  • 材質
    アルミ
  • 内容量
    1組(10枚入)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
60×120
L
1組(10枚入)
1個
40×80
M
1組(10枚入)
1個
30×60
S
1組(10枚入)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,308
( 2,539 )
8日目
1,447
( 1,592 )
8日目
1,304
( 1,434 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この規格は、工場・鉱山・学校・劇場・船舶・車両・航空保安施設その他において、配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなどの安全を図ること、配管系の取扱いの適性化を図ることを目的に、配管に識別表示を行う場合の一般的事項について規定する。 JIS Z9102 1987
・カタログと製品の色彩が多少異なる場合がございます。予めご了承ください。
・HY・HTシリーズと配・管シリーズの色は異なります。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「水素ガス」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「水素ガス」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> ガス関係「水素ガス」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「窒素ガス」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「都市ガス」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「ヘリウムガス」
JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 「水」
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,304-960 -1,304 -1,304 -1,304 -1,304 -
通常出荷日8日目1日目〜8日目8日目8日目8日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
種類水素ガス-窒素ガス都市ガスヘリウムガス
マンセル記号2.5Y8/6-2.5Y8/62.5Y8/62.5Y8/62.5PB5/8
材質アルミ-アルミアルミアルミアルミ
内容量1組(10枚入)-1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)1組(10枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト