17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MG-103 マグネプレート 61-3387-63

MG-103 マグネプレート

通常単価(税別)
1,737
税込単価
1,911
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:調整中 操作するな・材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)・サイズ:200...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネット
  • サイズ (mm)
    200×150×0.8
  • 種類
    調整中 操作するな
  • メーカー型番
    MG-103 086103
  • 白地、青、黒
  • 材質
    塩素化ポリエチレン
  • 内容量
    1枚

型番:

61-3387-63
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3387-63の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネット
サイズ(mm)
200×150×0.8
種類
調整中 操作するな
メーカー型番
MG-103 086103
白地、青、黒
材質
塩素化ポリエチレン
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3387-63

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,737
( 1,911 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:調整中 操作するな
・材質:樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
・サイズ:200×150×0.8mm
・MG-103

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MG-103 マグネプレートの型番61-3387-63のページです。 型番61-3387-63に関する仕様情報を記載しております。
MG-103 マグネプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MG-103 マグネプレート
マグネプレート「調整中操作するな」
MG10 マグネプレート
MG11 マグネプレート
MG-112 マグネプレート
MG16 マグネプレート
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,7371,1251,0881,3511,7371,447
通常出荷日8日目6日目1日目2日目8日目12日目
商品タイプマグネットマグネットマグネットマグネットマグネットマグネット
サイズ(mm)200×150×0.8-80×255×0.880×255×0.8200×150×0.880×255×0.8
種類調整中 操作するな-使用中故障中点検中 さわるな送電禁止
メーカー型番MG-103 086103-MG10 086010MG11 086011MG-112 086112MG16 086016
白地、青、黒-青地、白文字青地、白文字白地、青、黒赤地、白文字

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました