17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分別-212 一般廃棄物分別ステッカー 61-3386-20

分別-212 一般廃棄物分別ステッカー

通常単価(税別)
2,116円
税込単価
2,328円
通常出荷日:8日目

【特長】・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)・生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    105×160
  • 種類
    分別回収 プラスチック類
  • メーカー型番
    分別-212 078212
  • 色
    白地、黄、黒
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1パック(5枚)

型番:

61-3386-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3386-20の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
105×160
種類
分別回収 プラスチック類
メーカー型番
分別-212 078212
色
白地、黄、黒
材質
PET
内容量
1パック(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3386-20

内容量

最小発注数量
1パック(5枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116円
( 2,328円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法)
・生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
【商品仕様】
・表示内容:プラスチック類
・材質:PETステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:105×160mm
・表面透明PETラミネート加工
・ブンベツ-212

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分別-212 一般廃棄物分別ステッカーの型番61-3386-20のページです。 型番61-3386-20に関する仕様情報を記載しております。
分別-212 一般廃棄物分別ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分別-212 一般廃棄物分別ステッカー
分別-200 一般廃棄物分別ステッカー
分別-214 一般廃棄物分別ステッカー
貼P-5 車両警戒標識(ステッカータイプ
騒音-2E 騒音管理ステッカー
騒音-2D 騒音管理ステッカー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,116円2,116円2,116円2,221円3,669円1,471円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)105×160105×160105×160300×30080×24080×240
種類分別回収 プラスチック類分別回収 燃えるゴミ分別回収 金属類危耳栓着用 騒音管理区分II耳栓着用
メーカー型番分別-212 078212分別-200 078200分別-214 078214貼P-5 044005騒音-2E騒音-2D
色白地、黄、黒白地、茶、赤白地、灰、黒黒地、黄文字(反射)黄、赤、青、白黄、赤、青、白

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました