17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機E 有機溶剤容器種別ステッカー 61-3383-68

有機E 有機溶剤容器種別ステッカー

通常単価(税別)
1,289
税込単価
1,418
通常出荷日:8日目

【特長】・溶剤容器等に貼りつけてご使用ください。【商品仕様】・表示内容:第一種有機溶剤等・材質:PET...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    100×50
  • 種類
    第一種有機溶剤等
  • メーカー型番
    有機E 032005
  • 赤地、白文字
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1パック(10枚)

型番:

61-3383-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3383-68の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
100×50
種類
第一種有機溶剤等
メーカー型番
有機E 032005
赤地、白文字
材質
PET
内容量
1パック(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3383-68

内容量

最小発注数量
1パック(10枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤容器等に貼りつけてご使用ください。
【商品仕様】
・表示内容:第一種有機溶剤等
・材質:PETステッカー
・入数:10枚1組
・サイズ:100×50mm
・ユウキE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

有機E 有機溶剤容器種別ステッカーの型番61-3383-68のページです。 型番61-3383-68に関する仕様情報を記載しております。
有機E 有機溶剤容器種別ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機E 有機溶剤容器種別ステッカー
有機溶剤容器種別ステッカー「第一種有機溶剤等」
有機G 有機溶剤容器種別ステッカー
騒音-2E 騒音管理ステッカー
騒音-4E 騒音管理ステッカー
貼P-5 車両警戒標識(ステッカータイプ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,2899051,2893,2753,2752,103
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)100×50-100×5080×240150×240300×300
種類第一種有機溶剤等-第三種有機溶剤等耳栓着用 騒音管理区分II耳栓着用 騒音管理区分II
メーカー型番有機E 032005-有機G 032007騒音-2E騒音-4E貼P-5 044005
赤地、白文字-青地、白文字黄、赤、青、白ピンク、赤、青、白黒地、黄文字(反射)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました