17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

騒音-4E 騒音管理ステッカー 61-3382-67

騒音-4E 騒音管理ステッカー

通常単価(税別)
3,669円
税込単価
4,036円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:耳栓着用 騒音管理区分Ⅲ・材質:PETステッカー・入数:5枚1組・サイズ:15...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    150×240
  • 種類
    耳栓着用 騒音管理区分II
  • メーカー型番
    騒音-4E
  • 色
    ピンク、赤、青、白
  • 材質
    PET
  • 内容量
    1パック(5枚)

型番:

61-3382-67
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3382-67の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
150×240
種類
耳栓着用 騒音管理区分II
メーカー型番
騒音-4E
色
ピンク、赤、青、白
材質
PET
内容量
1パック(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3382-67

内容量

最小発注数量
1パック(5枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,669円
( 4,036円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:耳栓着用 騒音管理区分Ⅲ
・材質:PETステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:150×240mm
・ソウオン-4E

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

騒音-4E 騒音管理ステッカーの型番61-3382-67のページです。 型番61-3382-67に関する仕様情報を記載しております。
騒音-4E 騒音管理ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音-4E 騒音管理ステッカー
騒音管理ステッカー「耳栓着用騒音管理区分Ⅲ」
騒音-2E 騒音管理ステッカー
騒音-2D 騒音管理ステッカー
騒音-3C 騒音管理ステッカー
騒音-3D 騒音管理ステッカー
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,669円3,205円3,669円1,471円2,514円2,514円
通常出荷日8日目4日目8日目4日目8日目8日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)150×240-80×24080×24080×24080×240
種類耳栓着用 騒音管理区分II-耳栓着用 騒音管理区分II耳栓着用騒音管理区分IIIイヤーマフ着用
メーカー型番騒音-4E-騒音-2E騒音-2D騒音-3C騒音-3D
色ピンク、赤、青、白-黄、赤、青、白黄、赤、青、白ピンク、青ピンク、青、赤、白
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました