17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸-201 酸欠注意事項標識 61-3382-51

酸-201 酸欠注意事項標識

通常単価(税別)
5,714
税込単価
6,285
通常出荷日:8日目

【特長】・酸素欠乏と人体反応・21% 大気中の酸素量・19% 鉱山保安法による最低酸素量・18% 労働...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質詳細
    硬質塩化ビニール
  • サイズ(mm)
    600×900×1
  • 表示内容
    酸素欠乏症注意事項 安全作業はみんなの願い
  • メーカー型番
    酸-201 031201
  • 詳細仕様1
    3mm穴×4
  • 内容量
    1枚

型番:

61-3382-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3382-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質詳細
硬質塩化ビニール
サイズ(mm)
600×900×1
表示内容
酸素欠乏症注意事項 安全作業はみんなの願い
メーカー型番
酸-201 031201
詳細仕様1
3mm穴×4
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3382-51

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,714
( 6,285 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素欠乏と人体反応
・21% 大気中の酸素量
・19% 鉱山保安法による最低酸素量
・18% 労働安全衛生規則・酸素欠乏症防止規則による最低酸素量
・16% 火が消える
・15% 呼吸が深くなり、脈が増える
・11% 呼吸困難はなはだしく、動作が鈍くなる
・10% 顔色悪く、動けなくなり、呼吸困難
・7% 呼吸はあえぎ、動悸激しく、顔面鉛青色となり、精神錯乱する
・6% 筋肉の反応がなくなり、知覚を失う
・4%以下 40秒以内に前兆なしで突然卒倒する
【商品仕様】
・表示内容:酸素欠乏症注意事項 安全作業はみんなの願い
・材質:硬質エンビ
・サイズ:600×900×1mm
・表印刷・3mmφ穴×4
・サン-201

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸-201 酸欠注意事項標識の型番61-3382-51のページです。 型番61-3382-51に関する仕様情報を記載しております。
酸-201 酸欠注意事項標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸-201 酸欠注意事項標識
酸欠注意事項標識 「酸素欠乏症注意事項 安全作業はみんなの願い」 酸-201
酸-203 酸欠注意事項標識
酸-202 酸欠注意事項標識
入坑者一覧表 板のみ 回転名札板 取付ビス付 393-44
横幕 ゼロエミッションヤード 354-42
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,7143,7333,6902,43611,90014,000
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ安全標識-安全標識安全標識安全標識たれ幕・横幕
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)-塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他その他
表示内容その他その他その他その他その他その他
取付仕様その他-その他その他その他その他
材質詳細硬質塩化ビニール-硬質塩化ビニール硬質塩化ビニール鉄板布製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました