17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

はしご(アルミ製)
エスコ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
プラスチックチェーン
アズワン
JH-39S 安全標識 61-3382-42

JH-39S 安全標識

通常単価(税別)
2,205
税込単価
2,426
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:手袋使用禁止・材質:エンビステッカー・入数:5枚1組・サイズ:160×120m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    160×120
  • 種類
    手袋使用禁止
  • メーカー型番
    JH-39S
  • グレー、黒、赤
  • 材質
    塩化ビニル(PVC)
  • 内容量
    1パック(5枚)

型番:

61-3382-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3382-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
160×120
種類
手袋使用禁止
メーカー型番
JH-39S
グレー、黒、赤
材質
塩化ビニル(PVC)
内容量
1パック(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3382-42

内容量

最小発注数量
1パック(5枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,205
( 2,426 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:手袋使用禁止
・材質:エンビステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:160×120mm
・JH-39S

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JH-39S 安全標識の型番61-3382-42のページです。 型番61-3382-42に関する仕様情報を記載しております。
JH-39S 安全標識のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JH-39S 安全標識
JH-15S 安全標識
JH-13S 安全標識
JH-45S 安全標識
JH-37S 安全標識
JH-26S 安全標識
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,2052,2052,2052,2051,6132,205
通常出荷日8日目14日目8日目8日目4日目8日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)160×120160×120160×120160×120160×120160×120
種類手袋使用禁止耳栓着用保護帽着用開閉注意消火器はさまれ注意
メーカー型番JH-39SJH-15SJH-13SJH-45SJH-37SJH-26S
グレー、黒、赤グレー、青、白グレー、白、緑、青グレー、黒、赤、白、黄グレー、黒、赤、青、白グレー、黄、黒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました