17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JH-23S 安全標識「足元注意」 61-3382-26

JH-23S 安全標識「足元注意」

通常単価(税別)
2,205
税込単価
2,426
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:足元注意・材質:エンビステッカー・入数:5枚1組・サイズ:160×120mm・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステッカー
  • サイズ (mm)
    160×120
  • 種類
    足元注意
  • メーカー型番
    JH-23S
  • グレー、黄、黒
  • 材質
    塩化ビニル(PVC)
  • 内容量
    1パック(5枚)

型番:

61-3382-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3382-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
ステッカー
サイズ(mm)
160×120
種類
足元注意
メーカー型番
JH-23S
グレー、黄、黒
材質
塩化ビニル(PVC)
内容量
1パック(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3382-26

内容量

最小発注数量
1パック(5枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,205
( 2,426 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:足元注意
・材質:エンビステッカー
・入数:5枚1組
・サイズ:160×120mm
・JH-23S

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JH-23S 安全標識「足元注意」の型番61-3382-26のページです。 型番61-3382-26に関する仕様情報を記載しております。
JH-23S 安全標識「足元注意」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JH-23S 安全標識「足元注意」
JH-23S 安全標識「足元注意」日本緑十字社
JH-15S 安全標識
JH-13S 安全標識
JH-26S 安全標識
JH-37S 安全標識
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,2051,6052,2052,2052,2051,613
通常出荷日8日目2日目14日目8日目8日目4日目
商品タイプステッカーステッカーステッカーステッカーステッカーステッカー
サイズ(mm)160×120-160×120160×120160×120160×120
種類足元注意-耳栓着用保護帽着用はさまれ注意消火器
メーカー型番JH-23S-JH-15SJH-13SJH-26SJH-37S
グレー、黄、黒-グレー、青、白グレー、白、緑、青グレー、黄、黒グレー、黒、赤、青、白

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました