17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MFS-5 マルチフロアサイン 61-3438-28

MFS-5 マルチフロアサイン

通常単価(税別)
16,761円
税込単価
18,437円
通常出荷日:10日目

【特長】・スライドロック機能搭載の折りたたみサイン。・使用時は八の字に開き、盤面をスライドさせるとロッ...

詳細を確認

    型番:

    61-3438-28
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3438-28
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,761円
    ( 18,437円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スライドロック機能搭載の折りたたみサイン。
    ・使用時は八の字に開き、盤面をスライドさせるとロックされ状態を保持します。使わない時は折りたたみ、コンパクトに収納できます。
    【商品仕様】
    ・表示内容:←(白) / ←(白)
    ・材質:本体/ABS樹脂、脚部/ゴム
    ・サイズ:520×920×60mm(折りたたみ時厚み)
    ・重量:4.8kg
    ・スライドロック機能(開時)・スライドロック説明シール添付 使用の際、スライドロックで指づめをしないようご注意ください。矢印タイプは、両面とも同じ方向です。
    ・MFS-5

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MFS-5 マルチフロアサインの型番61-3438-28のページです。 型番61-3438-28に関する仕様情報を記載しております。
    MFS-5 マルチフロアサインのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MFS-5 マルチフロアサイン
    方向指示板 マルチフロアサイン
    MFS-6 マルチフロアサイン
    BK-5 バリケードスタンド
    高耐久5Sフロア表示ステッカー T型タイプ
    SL立看板 一時停止 B-SL-5A
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンセーフラン安全用品グリーンクロス
    通常価格16,761円11,086円16,833円15,198円4,817円20,236円
    通常出荷日10日目1日目10日目8日目1日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト