17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアサイン-6015 サインボード 61-3437-37

フロアサイン-6015 サインボード

通常単価(税別)
4,597円
税込単価
5,057円
通常出荷日:10日目

【特長】・コンパクトで持ち運びに便利。【商品仕様】・表示内容:清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止・...

詳細を確認

    型番:

    61-3437-37
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    61-3437-37の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3437-37
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,597円
    ( 5,057円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトで持ち運びに便利。
    【商品仕様】
    ・表示内容:清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止
    ・材質:ポリプロピレン
    ・サイズ:420×250mm
    ・表印刷・両面表示
    ・表面 裏面
    ・フロアサイン-6015

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フロアサイン-6015 サインボードの型番61-3437-37のページです。 型番61-3437-37に関する仕様情報を記載しております。
    フロアサイン-6015 サインボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロアサイン-6015 サインボード
    サインボード 「清掃中 足元注意 / 作業中 立入禁止」
    フロアサイン-6007 サインボード
    フロアサイン-200フロアサインスタンド
    フロアサイン-210フロアサインスタンド
    フロアサイン-207フロアサインスタンド
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格4,597円3,514円6,786円5,119円5,369円7,841円
    通常出荷日10日目1日目8日目8日目4日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました