17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロアサイン-202フロアサインスタンド 61-3437-11

フロアサイン-202フロアサインスタンド

通常単価(税別)
7,841
税込単価
8,625
通常出荷日:8日目

【特長】・1.2.3.装着のウォーターウェイトタイプ・市販のペットボトルを「おもり」として使用できるフ...

詳細を確認

    型番:

    61-3437-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3437-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3437-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,841
    ( 8,625 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1.2.3.装着のウォーターウェイトタイプ
    ・市販のペットボトルを「おもり」として使用できるフロアサインです。
    ・1.5kgまでのウエイト装着が可能です。もちろんウエイトなしでもご使用できます。
    ・工場や公共施設内の危険を警告する箇所や共有スペースの区画整理、その他さまざまな状況に応じてご使用していただけるよう、豊富なバリエーションをご用意しております。
    【商品仕様】
    ・表示内容:工事中 立入禁止
    ・材質:本体/ABS樹脂、表示部/ユポステッカー
    ・サイズ:600×280mm
    ・重量:1.1kg
    ・両面同内容
    ・使用方法 ①持ち手下部の突起を押し格納されている止め板を出してください。 ②止め板下部の突起を穴にカチッと音がするまで差込んでください。 ③ペットボトルを大きな円のほうに差込んだ後、小さな円のほうに押し込んでください。 使用時の注意
    ・ペットボトルの形状が特殊な場合、装着できない場合がございます。
    ・樹脂成型品のため、サイズ及び重量表記と多少異なる場合がございます。
    ・ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。
    ・展開・収納時、装着時は指の挟み込みにご注意ください。
    ・ペットボトルの付属・販売は致しておりません。
    ・フロアサイン-202

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フロアサイン-202フロアサインスタンドの型番61-3437-11のページです。 型番61-3437-11に関する仕様情報を記載しております。
    フロアサイン-202フロアサインスタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フロアサイン-202フロアサインスタンド
    フロアサインスタンド 工事中 立入禁止 フロアサイン-202
    フロアサイン-200フロアサインスタンド
    フロアサイン-208フロアサインスタンド
    フロアサイン-206フロアサインスタンド
    フロアサイン-207フロアサインスタンド
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格7,8415,3685,1197,8417,8417,841
    通常出荷日8日目4日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました