17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

誘導サイン SKシリーズ

誘導サイン SKシリーズ

通常単価(税別)
21,340176,456
税込単価
23,474194,102
通常出荷日:35日目

【用途】階段踊り場や丁字路で、設備や部屋の案内に使用できます。【特長】暗くても見やすいLED内照式のも...

詳細を確認
    未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 材質

    • 寸法

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    型番リスト

    表示件数

    材質

    寸法

    商品詳細種別

    最小発注数量
    材質:表示板:アクリル(乳半)、金具/アルミ型材(ステンカラー)
    H150×W300×D15
    (吊下型・LED内照式) 無地
    1個
    材質:表示板:アクリル(乳半)、金具/アルミ型材(ステンカラー)
    H150×W500×D15
    (吊下型・LED内照式) 無地
    1個
    材質:表示板:アクリル(乳半)、金具/アルミ型材(ステンカラー)
    H200×W500×D15
    (吊下型・LED内照式) 無地
    1個
    材質:表示板:アクリル(乳半)、金具/アルミ型材(ステンカラー)
    H200×W700×D15
    (吊下型・LED内照式) 無地
    1個
    アルミ型材
    H150×W300×D14.5
    (吊下型) 無地
    1個
    アルミ型材
    H150×W500×D14.5
    (吊下型) 無地
    1個
    アルミ型材
    H200×W500×D14.5
    (吊下型) 無地
    1個
    アルミ型材
    H200×W700×D14.5
    (吊下型) 無地
    1個
    材質:表示板:アクリル樹脂、金具/アルミ型材
    H150×W500×D5
    (吊下型) 無地
    1個
    材質:表示板:アクリル樹脂、金具/アルミ型材
    H200×W500×D5
    (吊下型) 無地
    1個
    材質:表示板:アクリル樹脂、金具/アルミ型材
    H200×W700×D5
    (吊下型) 無地
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    118,889
    ( 130,778 )
    35日目
    146,329
    ( 160,962 )
    35日目
    149,557
    ( 164,513 )
    35日目
    176,456
    ( 194,102 )
    35日目
    21,340
    ( 23,474 )
    35日目
    32,007
    ( 35,208 )
    35日目
    40,547
    ( 44,602 )
    35日目
    49,047
    ( 53,952 )
    35日目
    27,128
    ( 29,841 )
    35日目
    32,007
    ( 35,208 )
    35日目
    40,683
    ( 44,751 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    階段踊り場や丁字路で、設備や部屋の案内に使用できます。
    【特長】
    暗くても見やすいLED内照式のものがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    誘導サイン SKシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    誘導サイン SKシリーズ
    SK-PS15-2T 誘導サイン
    消防サイン標識 「禁煙」
    中輝度蓄光式 通路誘導標識 壁面ステッカータイプ TSNシリーズ
    消防-2A 消防サイン標識
    消防-4A 消防サイン標識
    メーカーアズワン神栄ホームクリエイト日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
    通常価格21,340-27,1281,5553,103 -2,5642,564
    通常出荷日35日目35日目4日目1日目〜8日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト