17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LE241-2 プレート消火器 横 蓄光 61-7419-14

LE241-2 プレート消火器 横 蓄光

通常単価(税別)
912
税込単価
1,003
通常出荷日:8日目

【特長】・蓄光タイプの消火器標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:240mm×80mm×1mm

    型番:

    61-7419-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-7419-14の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7419-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    912
    ( 1,003 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・蓄光タイプの消火器標示プレートです。
    【商品仕様】
    ・サイズ:240mm×80mm×1mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LE241-2 プレート消火器 横 蓄光の型番61-7419-14のページです。 型番61-7419-14に関する仕様情報を記載しております。
    LE241-2 プレート消火器 横 蓄光のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LE241-2 プレート消火器 横 蓄光
    LE241-1 プレート消火器 縦 蓄光
    消火器具標識_2(ヨコ) 「消火器」
    Hi245-1 プレート 消火器
    消防標識 「消火器↓」 消火器D
    Hi248-3 プレート 消火器→
    メーカーアズワンアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
    通常価格9129128932511,802 -798
    通常出荷日8日目8日目1日目8日目1日目〜3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました