17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PK310-39 プレー非常口EXIT 61-7412-09

PK310-39 プレー非常口EXIT

通常単価(税別)
1,596
税込単価
1,756
通常出荷日:8日目

【特長】・夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射して、はっきり認識できます。【商品仕様】・サイズ...

詳細を確認

    型番:

    61-7412-09
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-7412-09の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7412-09
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,596
    ( 1,756 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射して、はっきり認識できます。
    【商品仕様】
    ・サイズ:300mm×100mm×1mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PK310-39 プレー非常口EXITの型番61-7412-09のページです。 型番61-7412-09に関する仕様情報を記載しております。
    PK310-39 プレー非常口EXITのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PK310-39 プレー非常口EXIT
    PK310-6 プレート 火気厳禁
    通路誘導標識 「←非常口」
    通路誘導標識 「非常口→」
    通路誘導標識 「←非常口→」
    避難口誘導標識 非常口
    メーカーアズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社アズワン
    通常価格1,5961,59658258258215,675 -
    通常出荷日8日目8日目1日目1日目4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました