17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Hi248-3 プレート 消火器→ 61-7391-34

Hi248-3 プレート 消火器→

通常単価(税別)
798
税込単価
878
通常出荷日:3日目

【特長】・塩ビ製の消火器標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:80mm×240mm×1mm

    型番:

    61-7391-34
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-7391-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7391-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    798
    ( 878 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塩ビ製の消火器標示プレートです。
    【商品仕様】
    ・サイズ:80mm×240mm×1mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Hi248-3 プレート 消火器→の型番61-7391-34のページです。 型番61-7391-34に関する仕様情報を記載しております。
    Hi248-3 プレート 消火器→のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Hi248-3 プレート 消火器→
    Hi245-1 プレート 消火器
    消火器具標識_3(タテ) 「消火器↓」
    Hi353-1 プレート 非常口
    消火器具標識_3(ヨコ) 「消火器」
    消防標識 「消火器↓」 消火器D
    メーカーアズワンアズワン日本緑十字社アズワン日本緑十字社アズワン
    通常価格7982511,1171,2061,2291,802 -
    通常出荷日3日目8日目2日目5日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました