17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄光SN-2901高輝度蓄光通路誘導標識 61-3397-83

蓄光SN-2901高輝度蓄光通路誘導標識

通常単価(税別)
11,530
税込単価
12,683
通常出荷日:8日目

【特長】・便利なステッカータイプ。・離ケイ紙をはがし貼り付けます。消防認定品で、消防・防災関連にも適応...

詳細を確認

    型番:

    61-3397-83
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3397-83の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3397-83
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,530
    ( 12,683 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・便利なステッカータイプ。
    ・離ケイ紙をはがし貼り付けます。消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
    【商品仕様】
    ・表示内容:非常口→
    ・材質:PETステッカー
    ・サイズ:100×300mm
    ・消防認定品 電気が消えても長時間光ります。 設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
    ・チッコウSN-2901

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    蓄光SN-2901高輝度蓄光通路誘導標識の型番61-3397-83のページです。 型番61-3397-83に関する仕様情報を記載しております。
    蓄光SN-2901高輝度蓄光通路誘導標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蓄光SN-2901高輝度蓄光通路誘導標識
    高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)
    蓄光SN-2902高輝度蓄光通路誘導標識
    蓄光SN-2903高輝度蓄光通路誘導標識
    高輝度蓄光通路誘導標識 「→」_1
    高輝度蓄光通路誘導標識 「←」_1
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格11,5307,402 -11,53011,53017,253 -17,253 -
    通常出荷日8日目1日目〜8日目8日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました