ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |

【特長】
・便利なステッカータイプ。
・離ケイ紙をはがし貼り付けます。
・消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
【商品仕様】
・表示内容:←非常口
・材質:PETステッカー
・サイズ:100×300mm
・消防認定品 電気が消えても長時間光ります。 設置の際は、使用が可能か所轄の消防署に必ずお問い合わせください。
・通常時 消灯時
・ASN902

杉田エース
蓄光誘導標識


日本緑十字社
消火器具標識 三角柱タイプ(2面表示) 消火器C
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
消火器使用法標識
0通常価格(税別):719円~

日本緑十字社
中輝度蓄光式避難口標識(壁面ステッカータイプ)
5通常価格(税別):2,492円~

ユニット
避難口・通路誘導標識
5通常価格(税別):2,158円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):740円~

日本緑十字社
バルブ開閉札 50×50mm 両面表示 アルミ製
5通常価格(税別):658円

エーワン
屋外用サインラベル(レーザープリンタ用)・サインラベル
4.7通常価格(税別):1,376円~

トラスコ中山
バルブ開閉表示板(両面表示・小判型)
5通常価格(税別):600円~