17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
安心クッション 平型
カーボーイ
プラスチックチェーン
アズワン
FA-902 通路誘導標識 61-3397-45

FA-902 通路誘導標識

通常単価(税別)
763
税込単価
839
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:←非常口・材質:硬質エンビ・サイズ:100×300×1mm・ラミネート加工 蓄...

詳細を確認

    型番:

    61-3397-45
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3397-45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3397-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    763
    ( 839 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:←非常口
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:100×300×1mm
    ・ラミネート加工 蓄光式ではありません。 サポート用品としてご使用ください。
    ・FA-902

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FA-902 通路誘導標識の型番61-3397-45のページです。 型番61-3397-45に関する仕様情報を記載しております。
    FA-902 通路誘導標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FA-902 通路誘導標識
    通路誘導標識 「←非常口」
    FA-903 通路誘導標識
    FA-901 通路誘導標識
    ASN902 高輝度蓄光通路誘導標識
    通路誘導標識 「非常口→」
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワン日本緑十字社
    通常価格76358276376318,400582
    通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました