17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

床16 中輝度蓄光式床用誘導標識 61-3397-43

床16 中輝度蓄光式床用誘導標識

通常単価(税別)
7,917
税込単価
8,709
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:↑・材質:軟質ルミプレート(裏面ノリ付)(蓄光性軟質PET)・サイズ:300m...

詳細を確認

    型番:

    61-3397-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3397-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3397-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,917
    ( 8,709 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:↑
    ・材質:軟質ルミプレート(裏面ノリ付)(蓄光性軟質PET)
    ・サイズ:300mm角
    ・オーバーラミネートエンビフィルム付(350mm角) (一財)日本消防設備安全センター認定品(NP-010号) JISZ9107適合 中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
    ・蓄光避難口・通路誘導床設置型標識(合格証票付) 夜間も確実に誘導できます
    ・電気が消えても長時間光ります。
    ・ユカ16

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    床16 中輝度蓄光式床用誘導標識の型番61-3397-43のページです。 型番61-3397-43に関する仕様情報を記載しております。
    床16 中輝度蓄光式床用誘導標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    床16 中輝度蓄光式床用誘導標識
    中輝度蓄光式床用誘導標識 070016 床16
    床15 中輝度蓄光式床用誘導標識
    床11 中輝度蓄光式床用誘導標識
    中輝度蓄光式床用誘導標識 「↑」 床13
    中輝度蓄光式床用誘導標識「非常口」 床11
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格7,9174,7796,1747,9174,7795,000
    通常出荷日8日目4日目8日目8日目4日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました