17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄光FA-802 中輝度蓄光式避難口標識 61-3397-35

蓄光FA-802 中輝度蓄光式避難口標識

通常単価(税別)
4,024
税込単価
4,426
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:非常口→・材質:蓄光ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)・サイズ:120×360...

詳細を確認

    型番:

    61-3397-35
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3397-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3397-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,024
    ( 4,426 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:非常口→
    ・材質:蓄光ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)
    ・サイズ:120×360×1.2mm
    ・表印刷 電気が消えても長時間光ります。 (一財)日本消防設備安全センター認定品(NP-009号) JISZ9107適合 中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
    ・電気が消えても長時間光ります。
    ・チッコウFA-802

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    蓄光FA-802 中輝度蓄光式避難口標識の型番61-3397-35のページです。 型番61-3397-35に関する仕様情報を記載しております。
    蓄光FA-802 中輝度蓄光式避難口標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蓄光FA-802 中輝度蓄光式避難口標識
    中輝度蓄光式避難口標識 「非常口→」 蓄光FA-802
    中輝度蓄光式避難口標識 非常口 蓄光FA-801
    中輝度蓄光式避難口標識 「←非常口」 蓄光FA-803
    [高輝度蓄光式]避難口標識
    蓄光FA-702中輝度蓄光式通路誘導標識
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社エスコアズワン
    通常価格4,0243,1242,7723,1244,300 -3,381
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました