17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

進B消防隊進入口マーク 61-3397-30

進B消防隊進入口マーク

通常単価(税別)
1,158
税込単価
1,274
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・材質:反射ステッカー(アクリル系フィルム)〈進B〉裏ノリタイプ(屋外から貼付)・サイズ:...

詳細を確認

    型番:

    61-3397-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3397-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3397-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,158
    ( 1,274 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・材質:反射ステッカー(アクリル系フィルム)〈進B〉裏ノリタイプ(屋外から貼付)
    ・サイズ:200mm三角
    ・(表) (裏)
    ・シンB

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    進B消防隊進入口マークの型番61-3397-30のページです。 型番61-3397-30に関する仕様情報を記載しております。
    進B消防隊進入口マークのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    進B消防隊進入口マーク
    消防隊進入口マーク 進 B
    消防-4B 消防サイン標識
    消防隊侵入口ステッカー
    消防575B 消防水利標識
    消火器具標識_4 「送水口(消防隊専用)」
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンユニットアズワン日本緑十字社
    通常価格1,1585682,564605 -8,864522
    通常出荷日8日目1日目8日目1日目〜8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました