17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消防-5A 消防サイン標識 61-3397-19

消防-5A 消防サイン標識

通常単価(税別)
2,564
税込単価
2,820
通常出荷日:8日目

【特長】・消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は...

詳細を確認

    型番:

    61-3397-19
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3397-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3397-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,564
    ( 2,820 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消防サイン標識の火気厳禁に英語を追記しました。各市町村条例に合わせてご使用ください。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
    ・標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。
    【商品仕様】
    ・表示内容:危険物品持込み厳禁
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:250×500×1mm
    ・ラミネート加工
    ・日本消防標識工業会推奨品
    ・ショウボウ-5A

    商品担当おすすめ

    • ASN903 高輝度蓄光通路誘導標識 画像

      アズワン

      ASN903 高輝度蓄光通路誘導標識

      【特長】便利なステッカータイプ。離ケイ紙をはがし貼り付けます。消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。

    • 蓄光FA-801 中輝度蓄光式避難口標識 画像

      アズワン

      蓄光FA-801 中輝度蓄光式避難口標識

      【商品仕様】表示内容:非常口。材質:蓄光ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)。サイズ:120×360×1.2mm。表印刷 電気が消えても長時間光ります。 (一財)日本消防設備安全センター認定品(NP-009号) JISZ9107適合 中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。電気が消えても長時間光ります。チッコウFA-801

    • 消防標識 「消火器↓」 消火器D 画像

      アズワン

      消防標識 「消火器↓」 消火器D

      【特長】(蓄光タイプ:電気が消えても数分間光ります)。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    消防-5A 消防サイン標識の型番61-3397-19のページです。 型番61-3397-19に関する仕様情報を記載しております。
    消防-5A 消防サイン標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消防-5A 消防サイン標識
    消防-2A 消防サイン標識
    消防-4A 消防サイン標識
    消防-4B 消防サイン標識
    消防400A 消防水利標識
    消防575A 消防水利標識
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格2,5642,5642,5642,5646,3108,864
    通常出荷日8日目8日目3日目8日目15日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました