17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消防400A 消防水利標識 61-3396-93

消防400A 消防水利標識

通常単価(税別)
6,310
税込単価
6,941
通常出荷日:15日目

【特長】・消防法令・予防条令・危険物規制に関する政令・消防法施行規則等規格品【商品仕様】・表示内容:消...

詳細を確認

    型番:

    61-3396-93
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3396-93の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3396-93
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,310
    ( 6,941 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消防法令・予防条令・危険物規制に関する政令・消防法施行規則等規格品
    【商品仕様】
    ・表示内容:消火栓
    ・材質:スチール
    ・サイズ:400mm丸×0.8mm
    ・(上下)8mmφ穴×2・(左右)4mmφ穴×2・掲出用
    ・ショウボウ400A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    消防400A 消防水利標識の型番61-3396-93のページです。 型番61-3396-93に関する仕様情報を記載しております。
    消防400A 消防水利標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消防400A 消防水利標識
    消防標識 丸型 スチール
    消防575A 消防水利標識
    消防600A 消防水利標識
    消防-2A 消防サイン標識
    消防-4A 消防サイン標識
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格6,3104,233 -8,86410,0002,5642,564
    通常出荷日15日目1日目〜8日目8日目8日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました