17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FR802 消火器具標識 61-3396-88

FR802 消火器具標識

通常単価(税別)
1,632
税込単価
1,795
通常出荷日:8日目

【特長】・(蓄光タイプ:電気が消えても数分間光ります)【商品仕様】・表示内容:消火栓・材質:硬質エンビ...

詳細を確認

    型番:

    61-3396-88
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3396-88の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3396-88
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,632
    ( 1,795 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・(蓄光タイプ:電気が消えても数分間光ります)
    【商品仕様】
    ・表示内容:消火栓
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:80×240×1mm・曲げしろ30mm
    ・3mmφ穴×2・L型両面表印刷(蓄光地)・両面テープ付
    ・FR802

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FR802 消火器具標識の型番61-3396-88のページです。 型番61-3396-88に関する仕様情報を記載しております。
    FR802 消火器具標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FR802 消火器具標識
    消火器具標識_3(ヨコ) 「消火栓」
    蓄光FA-802 中輝度蓄光式避難口標識
    FR801 消火器具標識
    FR703 消火器具標識
    FR701 消火器具標識
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,6321,1354,0241,6321,2041,289
    通常出荷日8日目1日目8日目8日目2日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました