17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FR301 蓄光避難器具標識 61-3396-43

FR301 蓄光避難器具標識

通常単価(税別)
1,447
税込単価
1,592
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:避難口・材質:硬質エンビ・サイズ:120×360×1mm・表印刷(蓄光地) 電...

詳細を確認

    型番:

    61-3396-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3396-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3396-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,447
    ( 1,592 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:避難口
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:120×360×1mm
    ・表印刷(蓄光地) 電気が消えても数分間光ります。
    ・FR301

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FR301 蓄光避難器具標識の型番61-3396-43のページです。 型番61-3396-43に関する仕様情報を記載しております。
    FR301 蓄光避難器具標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FR301 蓄光避難器具標識
    蓄光避難器具標識 「避難口」 FR301
    FR304 蓄光避難器具標識
    FR303 蓄光避難器具標識
    FA-301 誘導標識
    誘導標識「非常口」 FA-301
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワン日本緑十字社
    通常価格1,4479981,4471,000840649
    通常出荷日8日目4日目8日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました