17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FR103 消火器具標識 61-3396-32

FR103 消火器具標識

通常単価(税別)
763
税込単価
839
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:制御弁(スプリンクラー専用)・材質:硬質エンビ・サイズ:100×300×1mm...

詳細を確認

    型番:

    61-3396-32
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3396-32の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3396-32
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    763
    ( 839 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:制御弁(スプリンクラー専用)
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:100×300×1mm
    ・表印刷
    ・FR103

    商品担当おすすめ

    • ASN903 高輝度蓄光通路誘導標識 画像

      アズワン

      ASN903 高輝度蓄光通路誘導標識

      【特長】便利なステッカータイプ。離ケイ紙をはがし貼り付けます。消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。

    • 蓄光FA-801 中輝度蓄光式避難口標識 画像

      アズワン

      蓄光FA-801 中輝度蓄光式避難口標識

      【商品仕様】表示内容:非常口。材質:蓄光ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板)。サイズ:120×360×1.2mm。表印刷 電気が消えても長時間光ります。 (一財)日本消防設備安全センター認定品(NP-009号) JISZ9107適合 中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。電気が消えても長時間光ります。チッコウFA-801

    • 消防標識 「消火器↓」 消火器D 画像

      アズワン

      消防標識 「消火器↓」 消火器D

      【特長】(蓄光タイプ:電気が消えても数分間光ります)。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FR103 消火器具標識の型番61-3396-32のページです。 型番61-3396-32に関する仕様情報を記載しております。
    FR103 消火器具標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FR103 消火器具標識
    FR702 消火器具標識
    FR802 消火器具標識
    FR804 消火器具標識
    FR703 消火器具標識
    FR801 消火器具標識
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格7631,2891,6321,2401,2041,632
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目2日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました