17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UP155-20アクリルプレート開放厳禁 61-7392-35

UP155-20アクリルプレート開放厳禁【5個入り】

通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円
通常出荷日:5日目

【特長】・アクリル製の標示プレートです。【商品仕様】・サイズ:150mm×50mm×2mm

    型番:

    61-7392-35
    解除
    • この商品は5パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    61-7392-35の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7392-35
    最小発注数量
    5パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    929円
    ( 1,022円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アクリル製の標示プレートです。
    【商品仕様】
    ・サイズ:150mm×50mm×2mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    UP155-20アクリルプレート開放厳禁の型番61-7392-35のページです。 型番61-7392-35に関する仕様情報を記載しております。
    UP155-20アクリルプレート開放厳禁のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UP155-20アクリルプレート開放厳禁
    禁止標識 開放・開閉厳禁
    安全標識「開放厳禁」 JH-40S
    UP260-10 プレート 猛犬に注意
    英文字入りサイン標識 「開放厳禁」 GB-219
    ステンレスワイヤーロープ ロープ径:1.2mm
    メーカーアズワンユニット日本緑十字社アズワン日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格929円720円 -1,494円1,061円1,583円458円 -
    通常出荷日5日目1日目〜1日目8日目4日目5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました