17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

懸垂幕 幕100

懸垂幕 幕100

通常単価(税別)
4,167
税込単価
4,584
通常出荷日:8日目

【特長】・ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。・オリジナ...

詳細を確認
  • 仕様
    上下パイプ・ヒモ付
  • 材質詳細
    ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
  • サイズ
    1500×450mm(上下パイプ除く)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,167
( 4,584 )
8日目
4,167
( 4,584 )
8日目
4,167
( 4,584 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
・オリジナル品の制作が可能な、無地タイプの垂れ幕です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

懸垂幕 幕100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
懸垂幕 幕100
懸垂幕 幕100(オレンジ)
アルミバルブ開閉札 「閉」 16002シリーズ
バルブ開閉札 「運転中 開/停止中 閉」
バルブ開閉札 「常時開」 15103シリーズ
アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,1673,501895632589 -386 -
通常出荷日8日目4日目8日目〜8日目2日目〜1日目〜
仕様上下パイプ・ヒモ付-5mmφ穴×1・両面印刷ラミネート加工・4mmφ穴×1・両面印刷-Φ4穴×1・両面印刷
材質詳細ナイロンターポリン(繊維入ビニール)-アルミPET--
サイズ1500×450mm(上下パイプ除く)-80mm角×1mm50mm丸×2mm50mm丸×2mm50mm丸×1mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト