17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

幕45 懸垂幕 61-3426-91

幕45 懸垂幕

通常単価(税別)
6,905円
税込単価
7,596円
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・表示内容:火気使用中・材質:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)・サイズ:1500×45...

詳細を確認

    型番:

    61-3426-91
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3426-91
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,905円
    ( 7,596円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:火気使用中
    ・材質:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
    ・サイズ:1500×450mm(上下パイプ除く)
    ・表印刷・上下パイプ・ヒモ付
    ・マク45

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    幕45 懸垂幕の型番61-3426-91のページです。 型番61-3426-91に関する仕様情報を記載しております。
    幕45 懸垂幕のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    幕45 懸垂幕
    懸垂幕「火気使用中」 幕45
    幕4 懸垂幕
    懸垂幕 幕100
    懸垂幕 「立入禁止」 幕 5
    幕44 懸垂幕
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社アズワン
    通常価格6,905円4,942円6,905円4,167円5,074円6,905円
    通常出荷日12日目1日目8日目8日目6日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト