17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

幕44 懸垂幕 61-3426-90

幕44 懸垂幕

通常単価(税別)
6,905円
税込単価
7,596円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・表示内容:高所作業中・材質:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)・サイズ:1500×45...

詳細を確認

    型番:

    61-3426-90
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3426-90の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3426-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,905円
    ( 7,596円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:高所作業中
    ・材質:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)
    ・サイズ:1500×450mm(上下パイプ除く)
    ・表印刷・上下パイプ・ヒモ付
    ・マク44

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    幕44 懸垂幕の型番61-3426-90のページです。 型番61-3426-90に関する仕様情報を記載しております。
    幕44 懸垂幕のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    幕44 懸垂幕
    懸垂幕 高所作業中 幕44
    幕4 懸垂幕
    懸垂幕 幕100
    懸垂幕 「立入禁止」 幕 5
    懸垂幕 「頭上注意」 幕 2
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格6,905円5,126円6,905円4,167円5,352円5,126円
    通常出荷日3日目1日目8日目8日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました