17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

安心クッション 丸型
カーボーイ
突っ張りスタンド KTSD
安心クッション コーナー用 大
カーボーイ
ステンレスワイヤー

ステンレスワイヤー

通常単価(税別)
4,0714,381
税込単価
4,4784,819
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・サビに強いステンレス製ワイヤの両端にリングとフックが付いています。・バルブ表示札などの設置に...

詳細を確認
  • 詳細
    金具・リング付
  • 材質詳細
    ステンレス
  • 入数
    10本1組
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
0.8mmφ×200mm
1個
0.8mmφ×300mm
1個
0.8mmφ×400mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,071
( 4,478 )
3日目
4,238
( 4,662 )
8日目
4,381
( 4,819 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いステンレス製ワイヤの両端にリングとフックが付いています。
・バルブ表示札などの設置に簡単・便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤー
バルブ開閉札取付金具ワイヤロープ
ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製
結束バンド(ループタイ)100本組 ナイロン
二重リング(Wリング)10個組 ステンレス製
レーザステッカー標識 「レーザ放射 クラス2レーザ製品」 レーザC-2
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,071-3,303 -2,099 -1,316 -9091,950
通常出荷日3日目〜1日目〜1日目〜8日目〜2日目8日目
詳細金具・リング付-ネジ式 金具25・26はΦ4穴、27はΦ3穴から使用可。3mmφ穴から使用可。プレート別売--
材質詳細ステンレス-ステンレスワイヤーナイロンステンレス-
入数10本1組-10個1組100本1組10個1組10枚1組

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト