17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二重リング(Wリング)10個組 スチール製

二重リング(Wリング)10個組 スチール製【1~10個入り】

通常単価(税別)
395円~454円
税込単価
435円~499円
通常出荷日:5日目~10日目

【特長】・バネ式の構造で簡単に取り外しができます。・バルブ表示札の設置などに簡単・便利な金具です。

  • 材質詳細
    鉄ニッケル
  • 入数
    10個1組
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • その他

  • サイズ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

その他

サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
オプション
線径Φ2.0×リング内径Φ25
二重リング(Wリング)
1パック

10個入り

-
線径1.6mmφ×リング内径18mmφ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454円
( 499円 )
5日目
395円
( 435円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ式の構造で簡単に取り外しができます。
・バルブ表示札の設置などに簡単・便利な金具です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二重リング(Wリング)10個組 スチール製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重リング(Wリング)10個組 スチール製
二重リング(Wリング)10個組 ステンレス製
ワイヤリング(キーワイヤ)10本組 ステンレス製
結束バンド(ループタイ)100本組 ナイロン
ビニールタイ 4mm幅×150mm 100本組 エンビ+鉄線
レーザステッカー標識 レーザC-3R
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格395円-994円2,167円 -1,316円 -956円 -2,140円
通常出荷日5日目〜2日目1日目〜8日目〜10日目1日目
材質詳細鉄ニッケルステンレスステンレスワイヤーナイロン軟質エンビ(なまし鉄線入)-
入数10個1組10個1組10個1組100本1組100本1組10枚1組
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト