17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特15-35 バルブ標示板 61-3401-49

特15-35 バルブ標示板

通常単価(税別)
856
税込単価
942
通常出荷日:8日目

【特長】・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要...

詳細を確認

    型番:

    61-3401-49
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3401-49の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3401-49
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    856
    ( 942 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
    ・標示板の色・サイズは定められていません。
    【商品仕様】
    ・表示内容:操作禁止
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:100×50×2mm
    ・ラミネート加工・4mmφ穴×1・両面印刷
    ・トク15-35

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    特15-35 バルブ標示板の型番61-3401-49のページです。 型番61-3401-49に関する仕様情報を記載しております。
    特15-35 バルブ標示板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    特15-35 バルブ標示板
    バルブ標示板「操作禁止」 特15-35
    特15-75 バルブ標示板
    特15-66 バルブ標示板
    特15-70 バルブ標示板
    バルブ標示板「開閉厳禁」 特15-36
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワン日本緑十字社
    通常価格856613856856598601
    通常出荷日8日目1日目8日目8日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました