17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特15-350A 回転式バルブ開閉札 61-3401-44

特15-350A 回転式バルブ開閉札

通常単価(税別)
5,095
税込単価
5,605
通常出荷日:8日目

【特長】・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要...

詳細を確認

    型番:

    61-3401-44
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3401-44の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3401-44
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,095
    ( 5,605 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
    ・標示板の色・サイズは定められていません。
    ・回せば変わる3面表示。
    ・ツマミを持ち、円盤部分を回転させる事により、3面の表示が可能。
    ・下部の穴を南京錠で施錠する事により、バルブ札の回転をロック。無断回転を禁じます。
    【商品仕様】
    ・表示内容:開 調整中 閉
    ・材質:本体/硬質エンビ、(金具)ステンレス
    ・サイズ:(全長)90mm・(回転部)80mmφ・(厚み)2mm+2mm
    ・ラミネート加工・上部4mmφ穴×3・片面印刷
    ・トク15-350A

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    特15-350A 回転式バルブ開閉札の型番61-3401-44のページです。 型番61-3401-44に関する仕様情報を記載しております。
    特15-350A 回転式バルブ開閉札のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    特15-350A 回転式バルブ開閉札
    回転式バルブ開閉札「開 調整中 閉」 特15-350A
    特15-350B 回転式バルブ開閉札
    回転式バルブ開閉札 「開 閉 」 特15-42・88/特15-350
    特15-42 回転式バルブ開閉札
    回転式バルブ開閉札(開・閉/常時開・常時閉)
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワン東京硝子器械アズワンアズワン
    通常価格5,0953,9565,0953,701 -4,7621,207
    通常出荷日8日目4日目8日目6日目〜8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました