17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 「開/閉」 16201シリーズ

バルブ開閉札 「開/閉」 16201シリーズ

通常単価(税別)
1,553
税込単価
1,708
通常出荷日:8日目

【特長】・2種類の表示内容を簡単に切り替えることができる、2枚1組のバルブ開閉札です。

  • 材質詳細
    アルミ
  • 入数
    2枚1組
  • サイズ
    65mm角×0.8mm
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

仕様

表示内容

最小発注数量
ステンレスリング15mmφ×2個付・両面印刷
開(青)/閉(赤)
1個
ステンレスリング15mmφ×2個付・両面印刷
開(赤)/閉(緑)
1個
ステンレスリング15mmφ×2個付・両面印刷
開(赤)/閉(青)
1個
ステンレスリング15mmφ×2個付・両面印刷
開(緑)/閉(赤)
1個
ステンレスリング15mmφ×2個付・
常時開(青)/常時閉(赤)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,553
( 1,708 )
8日目
1,553
( 1,708 )
8日目
1,553
( 1,708 )
8日目
1,553
( 1,708 )
8日目
1,553
( 1,708 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の表示内容を簡単に切り替えることができる、2枚1組のバルブ開閉札です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「開/閉」 16201シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 「開/閉」 16201シリーズ
バルブ開閉札 (リング付) 65×65 両面 アルミ製
バルブ開閉札 「開/閉」 16202シリーズ
バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ
バルブ開閉札 「閉」 15502シリーズ
バルブ開閉札 「開」 15501シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,5531,134 -879 -7003,1033,103
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目〜8日目〜
材質詳細アルミ-アルミ-PETPET
入数2枚1組-2枚1組2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。)10枚1組10枚1組
サイズ65mm角×0.8mm-40mm角×0.8mm60×40×1mm55×40×1mm55×40×1mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト