17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15804シリーズ

アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15804シリーズ

通常単価(税別)
895
税込単価
985
通常出荷日:8日目

アルミ製のバルブ開閉札になります。表示内容は「常時閉」です。表示面が大きいため、確認しやすいです。

  • 仕様
    5mmφ穴×1・両面印刷
  • 材質詳細
    アルミ
  • サイズ
    80mm丸×1mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

最小発注数量
常時閉(赤)
1個
常時閉(緑)
1個
常時閉(青)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
895
( 985 )
8日目
895
( 985 )
8日目
895
( 985 )
8日目

詳細情報

基本情報

アルミ製のバルブ開閉札になります。
表示内容は「常時閉」です。
表示面が大きいため、確認しやすいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15804シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15804シリーズ
バルブ開閉札 丸型
アルミバルブ開閉札 「常時閉(緑)」 特15-97B
アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15904シリーズ
アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ
バルブ開閉札 「常時閉」 15204シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格895321 -682327 -386 -789
通常出荷日8日目1日目4日目1日目〜1日目〜8日目
仕様5mmφ穴×1・両面印刷---Φ4穴×1・両面印刷ラミネート加工・5mmφ穴×1・両面印刷
材質詳細アルミ----PET
サイズ80mm丸×1mm--50mm角×1mm50mm丸×1mm80mm丸×2mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト