17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミバルブ開閉札 「閉」 15802シリーズ

アルミバルブ開閉札 「閉」 15802シリーズ

通常単価(税別)
895
税込単価
985
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を使用しています。

  • 仕様
    5mmφ穴×1・両面印刷
  • 材質詳細
    アルミ
  • サイズ
    80mm丸×1mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

最小発注数量
閉(赤)
1個
閉(緑)
1個
閉(青)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
895
( 985 )
8日目
895
( 985 )
8日目
895
( 985 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミバルブ開閉札 「閉」 15802シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミバルブ開閉札 「閉」 15802シリーズ
アルミバルブ開閉札 「閉(赤)」 特15-95A
アルミバルブ開閉札 「閉」 15702シリーズ
アルミバルブ開閉札 「閉」 16002シリーズ
アルミバルブ開閉札 「閉」 15902シリーズ
アルミバルブ開閉札 「常時閉」 15704シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格895616320895421386 -
通常出荷日8日目4日目8日目〜8日目〜8日目1日目〜
仕様5mmφ穴×1・両面印刷-Φ4穴×1・両面印刷5mmφ穴×1・両面印刷4mmφ穴×1・両面印刷Φ4穴×1・両面印刷
材質詳細アルミ--アルミアルミ-
サイズ80mm丸×1mm-50mm丸×1mm80mm角×1mm50mm角×1mm50mm丸×1mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト