17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 「運転中 開/停止中 閉」

バルブ開閉札 「運転中 開/停止中 閉」

通常単価(税別)
632円
税込単価
695円
通常出荷日:8日目

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

  • 仕様
    ラミネート加工・4mmφ穴×1・両面印刷
  • 材質詳細
    PET
  • サイズ
    50mm丸×2mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

最小発注数量
運転中開
1個
停止中閉
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632円
( 695円 )
8日目
632円
( 695円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「運転中 開/停止中 閉」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 「運転中 開/停止中 閉」
バルブ開閉札 「停止中  閉」 特15-50
バルブ開閉札 「調整中」
バルブ開閉札 「開/閉」 16202シリーズ
バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ
バルブ開閉札 「常時開/常時閉」
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格632円690円2,985円 -1,265円 -1,055円 -1,016円
通常出荷日8日目4日目8日目〜8日目8日目8日目〜
仕様ラミネート加工・4mmφ穴×1・両面印刷-ラミネート加工・Φ3.5穴×1・上部ハトメ付・両面印刷ステンレスリング15mmφ×2個付・両面印刷ラミネート加工、両面印刷ラミネート加工・ステンレスリング15mmφ×1個付・両面印刷
材質詳細PET--アルミ-PET
サイズ50mm丸×2mm-55×40×1mm40mm角×0.8mm60×40×1mm60×40×1mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト