17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 「常時閉」 15504シリーズ

バルブ開閉札 「常時閉」 15504シリーズ

通常単価(税別)
3,103
税込単価
3,413
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

  • 仕様
    ラミネート加工・3.5mmφ穴×1・上部ハトメ付・両面印刷
  • 材質詳細
    PET
  • 入数
    10枚1組
  • サイズ
    55×40×1mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

最小発注数量
常時閉(赤)
1個
常時閉(緑)
1個
常時閉(青)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,103
( 3,413 )
10日目
3,103
( 3,413 )
8日目
3,103
( 3,413 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「常時閉」 15504シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 「常時閉」 15504シリーズ
バルブ開閉札「常時閉(赤)」 特15-19A
バルブ開閉札 「常時閉(青)」 特15-19C
バルブ開閉札「常時閉(緑)」 特15-19B
バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ
バルブ開閉札 「常時開/常時閉」
メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社アズワンアズワン
通常価格3,1032,4212,4212,4222,300921
通常出荷日8日目〜1日目1日目1日目8日目〜8日目〜
仕様ラミネート加工・3.5mmφ穴×1・上部ハトメ付・両面印刷---ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷ラミネート加工・ステンレスリング15mmφ×1個付・両面印刷
材質詳細PET----PET
入数10枚1組---10枚1組2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。)
サイズ55×40×1mm---60×40×1mm60×40×1mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト