17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 「閉」 15502シリーズ

バルブ開閉札 「閉」 15502シリーズ

通常単価(税別)
3,103
税込単価
3,413
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要...

詳細を確認
  • 仕様
    ラミネート加工・3.5mmφ穴×1・上部ハトメ付・両面印刷
  • 材質詳細
    PET
  • 入数
    10枚1組
  • サイズ
    55×40×1mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

最小発注数量
閉(赤)
1個
閉(緑)
1個
閉(青)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,103
( 3,413 )
10日目
3,103
( 3,413 )
10日目
3,103
( 3,413 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令
・標示板の色・サイズは定められていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「閉」 15502シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 「閉」 15502シリーズ
バルブ開閉札 55×40mm
バルブ開閉札 「開/閉」 16202シリーズ
バルブ開閉札 「開/閉」 16203シリーズ
バルブ開閉札 「常時閉」 15504シリーズ
バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,1032,230879 -7003,1032,300
通常出荷日8日目〜1日目8日目8日目8日目〜8日目〜
仕様ラミネート加工・3.5mmφ穴×1・上部ハトメ付・両面印刷-ステンレスリング15mmφ×2個付・両面印刷ラミネート加工、両面印刷ラミネート加工・3.5mmφ穴×1・上部ハトメ付・両面印刷ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷
材質詳細PET-アルミ-PET-
入数10枚1組-2枚1組2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。)10枚1組10枚1組
サイズ55×40×1mm-40mm角×0.8mm60×40×1mm55×40×1mm60×40×1mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト