17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 「常時開/常時閉」

バルブ開閉札 「常時開/常時閉」

通常単価(税別)
921
税込単価
1,013
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・2種類の表示内容を簡単に切り替えることができる、2枚1組のバルブ開閉札です。

  • 仕様
    ラミネート加工・ステンレスリング15mmφ×1個付・両面印刷
  • 材質詳細
    PET
  • 入数
    2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。)
  • サイズ
    60×40×1mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

最小発注数量
常時開(青)/常時閉(赤)
1個
常時開(赤)/常時閉(緑)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921
( 1,013 )
8日目
921
( 1,013 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類の表示内容を簡単に切り替えることができる、2枚1組のバルブ開閉札です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 「常時開/常時閉」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 「常時開/常時閉」
バルブ開閉札(リング付) 60×40 両面 PET
バルブ開閉札 「常時閉」 16407シリーズ
バルブ開閉札 「常時閉」 15504シリーズ
バルブ開閉札 「常時開」 15503シリーズ
バルブ開閉札 「常時開」 16406シリーズ
メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格921614 -2,3003,1032,263 -2,300
通常出荷日8日目〜1日目8日目〜8日目〜1日目〜8日目〜
仕様ラミネート加工・ステンレスリング15mmφ×1個付・両面印刷-ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷ラミネート加工・3.5mmφ穴×1・上部ハトメ付・両面印刷-ラミネート加工・Φ4穴×1・両面印刷
材質詳細PET--PET--
入数2枚1組(裏表に印字されたものが2個入りです。)-10枚1組10枚1組10枚1組10枚1組
サイズ60×40×1mm-60×40×1mm55×40×1mm55×40×1mm60×40×1mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト