17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KHT-31M 危険物標識 61-3396-19

KHT-31M 危険物標識

通常単価(税別)
3,310
税込単価
3,641
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:品名 最大数量・材質:スチール・サイズ:600×300×0.4mm・3.5mm...

詳細を確認

    型番:

    61-3396-19
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3396-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3396-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,310
    ( 3,641 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:品名 最大数量
    ・材質:スチール
    ・サイズ:600×300×0.4mm
    ・3.5mmφ穴×4・明治山
    ・KHT-31M

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KHT-31M 危険物標識の型番61-3396-19のページです。 型番61-3396-19に関する仕様情報を記載しております。
    KHT-31M 危険物標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KHT-31M 危険物標識
    危険物標識「品名 最大数量」 KHT-31M
    KHT-1M 危険物標識
    KHT-25M 危険物標識
    KHT-16M 危険物標識
    KHT-18M 危険物標識
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格3,3102,8232,7832,7833,6292,780
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました