17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KHT-25R 危険物標識 61-3395-67

KHT-25R 危険物標識

通常単価(税別)
2,333
税込単価
2,566
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・表示内容:類 品名 最大数量・材質:硬質エンビ・サイズ:600×300×1mm・ラミネー...

詳細を確認

    型番:

    61-3395-67
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3395-67の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3395-67
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,333
    ( 2,566 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:類 品名 最大数量
    ・材質:硬質エンビ
    ・サイズ:600×300×1mm
    ・ラミネート加工
    ・KHT-25R

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KHT-25R 危険物標識の型番61-3395-67のページです。 型番61-3395-67に関する仕様情報を記載しております。
    KHT-25R 危険物標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KHT-25R 危険物標識
    KHT-25M 危険物標識
    危険物標識「類 品名 最大数量」 KHT-25R
    危険物標識「危険物一般取扱所」 KHT-12R
    危険物標識「危険物製造所」 KHT-13R
    危険物標識「危険物屋内貯蔵所」 KHT-6R
    メーカーアズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格2,3332,7831,8901,9531,9531,953
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト