17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

道路329 道路標識 61-3392-85

道路329 道路標識

通常単価(税別)
8,413
税込単価
9,254
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・表示内容:徐行・材質:スチール・サイズ:800mm三角×1mm・10mmφ穴×2(上・下...

詳細を確認

    型番:

    61-3392-85
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-3392-85
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,413
    ( 9,254 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示内容:徐行
    ・材質:スチール
    ・サイズ:800mm三角×1mm
    ・10mmφ穴×2(上・下)・山型
    ・一般道での使用は出来ません(構内のみで御使用ください)
    ・ドウロ329

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    道路329 道路標識の型番61-3392-85のページです。 型番61-3392-85に関する仕様情報を記載しております。
    道路329 道路標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    道路329 道路標識
    道路標識・構内用 800mm三角
    道路D 道路標識
    道路301 道路標識
    道路305 道路標識
    道路302 道路標識
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格8,4135,211 -4,16710,11410,11410,114
    通常出荷日8日目1日目〜8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト