17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SME-300L点字タイル〈エコタイプ〉 61-3392-55

SME-300L点字タイル〈エコタイプ〉

通常単価(税別)
3,954円
税込単価
4,349円
通常出荷日:10日目

【特長】・(日本工業規格JIS T9251に基づく形状)・2-3 JIS T 9251:2001の概要...

詳細を確認

    型番:

    61-3392-55
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3392-55の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3392-55
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,954円
    ( 4,349円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・(日本工業規格JIS T9251に基づく形状)
    ・2-3 JIS T 9251:2001の概要
    ・1)適用範囲
    ・この規格は歩行路面に設置する視覚障害者誘導用ブロック等の突起の寸法ならびにその配列に関するもので、その突起断面形状はハーフドーム型のものに限定される。
    ・材質については言及していないが、規格原案作成の根拠となる実験はコンクリートを使用したため、実験で示された性能を担保するためには材質としてそれなりの硬度が求められることは言うまでもない。
    ・名称には「視覚障害者誘導用ブロック」の文言があるが、ブロックの寸法や材質等の規格ではない。通常、視覚障害者誘導用ブロックと称されるものの多くはコンクリートや陶板などブロック状のものであるが、突起をネジ止めしたものやシート状に作られたものを貼付するなど、いろいろな敷設方法が現実に存在し、将来的にも各種の敷設方法が生まれる可能性が否定できないため敷設方法は限定せず、本来の目的である足裏によるパターンの触知能力を担保するパターンのパラメータを規格としている。
    ・2)定義
    ・a)視覚障害者誘導用ブロック等の突起
    ・視覚障害者に対して前方の危険の可能性又は歩行方向の変更の必要性を予告すること若しくは歩行方向を案内することを目的とし、靴底や白杖で触れることにより認知させる点状又は棒状の突起。
    ・b)点状突起
    ・注意を喚起する位置を示すための突起。突起形状は点状である。
    ・c)線状突起
    ・移動方向を指示するための突起。突起形状は棒状で、その長手方向が移動方向を示す。
    ・エコタイプの点字タイル
    ・財団法人日本環境協会により認定を受け、「エコマーク」を製品表面にマーキングした、JIS規格適合品です。
    ・表面はノンスリップ形状〈シボ加工〉で滑りにくく、促進耐候試験(約3年間想定)では色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
    ・裏面全面粘着テープ付で、設置が簡単に行えます。
    【商品仕様】
    ・材質:エラストマー
    ・サイズ:300mm角×8mm(粘着テープ含む)
    ・専用プライマー1kg缶(300mm角約30枚分)別売
    ・SMR・SME寸法図:共通・()内はSME(エコ)タイプ厚み 表面にエコマークをマーキングしています。
    ・SME-300L

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SME-300L点字タイル〈エコタイプ〉の型番61-3392-55のページです。 型番61-3392-55に関する仕様情報を記載しております。
    SME-300L点字タイル〈エコタイプ〉のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SME-300L点字タイル〈エコタイプ〉
    SME-300P点字タイル〈エコタイプ〉
    点字マット(警告タイプ)
    折り畳み式点字マット
    225×300mm 危険地域標識 100×300×1mm
    点字マット屋外用
    メーカーアズワンアズワン光トラスコ中山エスコトラスコ中山
    通常価格3,954円3,954円2,088円 -21,271円804円2,516円
    通常出荷日10日目10日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました