17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

路面-6 路面道路標識 61-3391-75

路面-6 路面道路標識

通常単価(税別)
7,381
税込単価
8,119
通常出荷日:8日目

【特長】・屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装等をよく落...

詳細を確認

    型番:

    61-3391-75
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3391-75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3391-75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,381
    ( 8,119 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
    ・路面標識専用プライマー
    ・アスファルト鋪装やコンクリート舗装面に設置される場合は、専用プライマーを御使用下さい
    ・路面標識表面拡大写真
    ・表面はエンボス加工されています。
    【商品仕様】
    ・表示内容:止まれ
    ・材質:軟質エンビ
    ・サイズ:150×900×3mm
    ・ラミネート加工(表面エンボス仕上) 裏面強力テープ付
    ・ロメン-6

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    路面-6 路面道路標識の型番61-3391-75のページです。 型番61-3391-75に関する仕様情報を記載しております。
    路面-6 路面道路標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    路面-6 路面道路標識
    路面道路標識 止まれ 路面-6
    路面-329 路面道路標識
    路面-330 路面道路標識
    路面-2 路面標識
    路面-4 路面標識
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格7,3815,42619,39619,3967,3816,200
    通常出荷日8日目4日目8日目15日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました