17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

路面-2 路面標識 61-3391-49

路面-2 路面標識

通常単価(税別)
7,381
税込単価
8,119
通常出荷日:8日目

【特長】・屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装等をよく落...

詳細を確認

    型番:

    61-3391-49
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3391-49の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3391-49
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,381
    ( 8,119 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・屋内外を問わず、路面に直接貼れます。あらかじめ路面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装等をよく落としてください。サンダー処理を施せばより効果的です。
    ・路面標識専用プライマー
    ・アスファルト鋪装やコンクリート舗装面に設置される場合は、専用プライマーを御使用下さい
    ・路面標識表面拡大写真
    ・表面はエンボス加工されています。
    【商品仕様】
    ・表示内容:指差呼称
    ・材質:軟質エンビ
    ・サイズ:300×450×3mm
    ・ラミネート加工(表面エンボス仕上)・裏面強力テープ付
    ・ロメン-2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    路面-2 路面標識の型番61-3391-49のページです。 型番61-3391-49に関する仕様情報を記載しております。
    路面-2 路面標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    路面-2 路面標識
    路面標識 「指差呼称」 路面-2
    路面-4 路面標識
    路面-39 路面標識
    路面標識 「←」 路面-26
    路面標識 「立入禁止」 路面-7
    メーカーアズワン日本緑十字社アズワンアズワン日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格7,3815,1576,2007,3815,4265,426
    通常出荷日8日目1日目8日目10日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました