17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TS-H 吊り下げ標識 61-3390-57

TS-H 吊り下げ標識

通常単価(税別)
5,476
税込単価
6,024
通常出荷日:8日目

【特長】・バーに巻き付けるだけのカンタン標識。・マジックテープで巻き付けるビニール製の標識です。単管に...

詳細を確認

    型番:

    61-3390-57
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-3390-57の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3390-57
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,476
    ( 6,024 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バーに巻き付けるだけのカンタン標識。
    ・マジックテープで巻き付けるビニール製の標識です。単管に限らずコーンバーやチェインなどにも取り付け可能。ポケット式なので表示シートの差し替えが出来ます。紙などにプリントアウトした標識への差替えもOK。表示部はトラ模様で注意を喚起し、インパクトあるイラストで注目度を高めます。標識は底辺のファスナーから入れるので、雨に濡れても水が中に入りにくく、水がたまりません。
    【商品仕様】
    ・材質:ナイロンターポリン(白)
    ・サイズ:730×450×0.35mm(表示部/450mm角)
    ・透明ビニールポケット(下部ファスナー付・上部マジックテープ付)有効径(54mmφまで)
    ・本体(片面表示) 使用例 1.下部のファスナーを開け、密着部分を広げて下さい。2.表示シート等を中に入れ、ファスナーを閉めて下さい。3.上部をコーンバー等に巻きつけ、マジックテープで止めれば完成です。
    ・TS-H

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TS-H 吊り下げ標識の型番61-3390-57のページです。 型番61-3390-57に関する仕様情報を記載しております。
    TS-H 吊り下げ標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TS-H 吊り下げ標識
    吊り下げ標識 100030 TS-H
    吊り下げ標識「作業中 」 TS-12
    吊り下げ標識「フォークリフト」 TS-14
    吊り下げ標識 「安全通路」 TS-19
    吊り下げ標識「進入禁止」 TS-17
    メーカーアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格5,4763,306489537515553
    通常出荷日8日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました